Energie solaire
Energie, énergie solaire

Une précision maximale, même dans le désert

Aujourd'hui, les centrales thermiques solaires fournissent des puissances de 100 mégawatts et plus. Afin de générer cette énergie, plusieurs milliers de miroirs doivent être réorientées de façon précise et permanente par rapport au soleil. Ceci exige des capteurs, qui non seulement réalisent des régulations précises, mais qui résistent également à des conditions environnantes extrêmes comme par exemple dans les régions désertiques. Nous avons développé des systèmes de mesure, qui permettent de détecter de façon fiable ces mouvements, et réaliser ainsi des installations hautement performantes.

Exemples d'application

Orienter les modules Photovoltaïques
Positionnement d'héliostats
Orienter les réflecteurs paraboliques en fonction de la trajectoire du soleil
Orienter les réflecteurs paraboliques par rapport à la position du soleil
Aligner et réorientationer de les miroirs plats