Industrie alimentaire
L'emballage dans l'industrie alimentaire

Normes d'hygiène élevées garanties

L'industrie alimentaire doit faire face à des exigences strictes en termes d'hygiène et de qualité. La qualité élevée souhaitée pour le produit final ne peut être obtenue que si ces normes élevées sont respectées dès la construction des machines. Balluff propose une multitude de capteurs et de solutions système à usage polyvalent pour le domaine hygiénique ; ceux-ci garantissent une fiabilité et une flexibilité élevées, notamment dans des conditions d'utilisation difficiles.

Transformation du lait

L'industrie de transformation du lait doit faire face à des exigences strictes en termes d'hygiène et de qualité. C'est justement pour cela qu'une production dotée d'une capacité temps réel et transparente, basée sur des lignes de production modulaires, est indispensable pour une fabrication efficace. C'est l'unique manière de garantir la traçabilité et la flexibilité. Grâce à notre catalogue complet, vous avez la possibilité d'adapter de manière optimale vos équipements et machines aux exigences de vos clients.
Identification de véhicules
Détection d'étiquettes de couleur
Détection d'objets pendant la production
Contrôle de présence de la cuve pour un remplissage fiable
Contrôle niveau dans la cuve à yaourt

Transformation de la viande

Dans la transformation de la viande, la propreté est la priorité absolue. La qualité du produit final ne peut être atteinte que dans la mesure où les normes d'hygiène ont été observées dès la construction des machines. Nous vous proposons une large gamme de capteurs destinée au domaine hygiénique, qui garantit une fiabilité maximale même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
Détection de position dans le domaine hygiénique
Détect. de niv. dans le malaxeur/hachoir
Saisie du code PDF417 de la matière brute livrée