Fraisage
Fraisage

Usinage sans problèmes de pièces cubiques avec un haut degré d'automatisation

En raison de leur flexibilité, les fraiseuses et les centres d'usinage font partie des machines-outils les plus largement répandues.

Leur spectre typique s'étend des systèmes à 3 axes simples aux machines hybrides en passant par les centres d'usinage à 4 axes complexes, qui combinent par exemple le fraisage et l'usinage laser.

Conditions primordiales pour l'usinage de pièces cubiques : le positionnement correct et le guidage précis de l'outil à grande vitesse. Un défi pour les systèmes de mesure chargés du contrôle. De plus, le degré d'automatisation augmente continuellement. A fortiori lorsque de plus en plus de machines interconnectées sont utilisées pour la fabrication de grandes séries de pièces.

Exemples d'application

Surveillance du serrage d'outil
Conception décentralisée de la technique d'installation
Surveillance de positions finales
Détection des angles de rotation sur l'axe C
Identification d'outils dans le magasin
Affectation et suivi d'outils