Presses
Les presses dans le travail des métaux

Les solutions de capteurs garantissent une grande disponibilité de l'installation

Il n'est pas possible d'imaginer le travail des métaux sans les presses mécaniques. Les outils et moules utilisés, qui sont d'un niveau de qualité particulièrement élevé et d'une grande précision, sont généralement conçus pour des cadences de production élevées.

Nul ne peut se permettre de longs temps d'immobilisation. Car chaque minute est précieuse et tout ralentissement durable de la production coûte au bout du compte beaucoup d'argent. A fortiori lorsque des endommagements sur les matériels coûteux rendent nécessaires leur remplacement.

Pour détecter la position précise des presses pendant les opérations d'usinage, des solutions de capteurs sont mises en œuvre en de nombreux endroits. Ces solutions permettent de détecter les dysfonctionnements immédiatement et d'éviter les dommages consécutifs. Votre presse ainsi équipée se coupe automatiquement en cas d'urgence.

Exemples d'application

Commande de presses à excentrique
Commande de presses hydrauliques
Remplacement de matrices
Contrôle des épaisseurs de tôle
Contrôle de la flèche de bandes de tôle
Surveillance des forces de pressage