Tournage
Tournage dans le travail des métaux

Les solutions de capteurs garantissent une grande disponibilité de l'installation

Accessoires de tuyauterie, vannes, éléments de fixation et composants de moteur et de boîte de vitesses, machines industrielles et équipements ménagers : nous sommes confrontés journellement à de tels composants série métalliques.

Leur fabrication est particulièrement économique lorsqu'ils sont usinés avec le procédé de tournage et sont construits pour l'essentiel avec une symétrie de révolution. C'est notamment le cas pour les pièces, qui sont produites dans un dispositif de fixation et acheminées ou prélevées automatiquement.

Balluff facilite cette fabrication automatisée et économique. Les capteurs contribuent de façon déterminante à la surveillance des processus avec un temps de cycle minimal et un degré d'automatisation élevé.

Exemples d'application

Protection contre les explosions pour appareils de régulation et de sectionnement
Surveillance de pompes de forage
Alignement de pompes de forage