Automatisation et robotique
Automatisation et robotique – une topologie de réseau simple et une grande flexibilité pour une disponibilité élevée de l'installation

Une topologie de réseau simple pour une disponibilité élevée de l'installation

Les tâches d'automatisation assistées par robot sont présentes dans toute l'industrie des matières plastiques. La gamme IO-Link Balluff vous offre un choix inégalé de modules Master, de répartiteurs et de capteurs intelligents pour une topologie de réseau économique. La particularité : tous les capteurs sont connectables en IO-Link – les capteurs déjà préinstallés sont également intégrés directement au niveau du bus de terrain. En outre, des diagnostics continus et le paramétrage par l'intermédiaire de l'automate sont garantis pour les appareils IO-Link. Le raccordement simple au moyen d'un câble industriel trifilaire non blindé permet des gains considérables de temps et d'argent, ainsi qu'une disponibilité élevée de l'installation.

Exemples d'application

Changement d'outil simplifié
Concentration de signaux