Moulage par soufflage
Moulage par soufflage économique

Un moulage par soufflage efficace avec des capteurs de précision

Une utilisation de matière optimale est décisive dans le moulage par soufflage. En effet, cuves, réservoirs et bouteilles ne disposent de leurs caractéristiques requises que dans la mesure où les différents matériaux sont traités de façon précise. Les capteurs de précision Balluff permettent d'obtenir une qualité maximale : Ils garantissent l'extrusion précise des flexibles et permettent la constitution correcte des couches de matière plastique. Il est ainsi possible de fabriquer de façon fiable des réservoirs avec parois intérieures antiacides, différentes épaisseurs de paroi ou différentes couleurs. L'utilisation de matière optimale est économique et veille à la qualité requise du produit.

Exemples d'application

Simplifier la structure du réseau
Contrôle de déplacements
Protection contre la contrefaçon et contrôle des demi-moules
Contrôle du processus de remplissage