Technologies de raccordement et d'assemblage
Contrôle optimal dans le domaine des techniques de raccordement et d'assemblage ultraprécises

Un contrôle optimal dans le domaine des technologies d'assemblage de haute précision

Lorsque des matériaux sont assemblés entre eux, un manque de résistance mécanique et un défaut d'étanchéité constituent un problème qui apparaît fréquemment. C'est pour cette raison que des technologies d'assemblage de grande qualité, comme le soudage par ultrasons et par vibration, sont sélectionnés dans des domaines aussi sensibles que sont la technologie médicale, l'électronique et l'industrie alimentaire. Afin de garantir une qualité élevée du produit, ces technologies d'assemblage doivent être contrôlées en continu pendant le processus. Les systèmes de mesure de déplacement de haute précision Balluff et les capteurs polyvalents de Vision réalisent cette tâche de façon optimale : ils permettent un contrôle en continu et contribuent ainsi à la qualité du processus.

Exemples d'application

Positionnement précis de la sonotrode
Contrôle d'intégrité