Formage à chaud
Capteurs inductifs résistant aux hautes températures et technique de réseau performante pour presses à chaud

Une qualité de pneu élevée dans des conditions hostiles

Des presses à chaud confèrent aux pneus leur forme définitive. C'est pourquoi les composants utilisés doivent résister aux conditions hostiles régnant lors de la vulcanisation des ébauches de pneu. Outre la chaleur, les vapeurs et la pression, ils sont soumis à des liquides corrosifs tels qu'agents de séparation ou huiles hydrauliques spéciales. Balluff maîtrise toutes les variantes de capteurs nécessaires et propose une technologie de premier plan, robuste et de grande longévité pour une qualité de pneu maximale : cette gamme de produits comprend des systèmes de mesure de position insensibles à l'encrassement et de haute précision, des capteurs de pression pour températures élevées, des capteurs inductifs résistant aux hautes températures et une technologie de réseau performante.

Exemples d'application

Contrôle du mouvement de fermeture
Surveillance de la pression sur les presses à chaud
Commande de vérins pneumatiques
Gestion de presses à chaud