Moulage par injection
Moulage par injection dans l'industrie des matières plastiques

Résistance aux sollicitations extrêmes dans le secteur du moulage par injection

Dans le secteur du moulage par injection, les capteurs doivent résister à des sollicitations extrêmes. En cas de défaillance prématurée, une immobilisation occasionne des coûts élevés. Les capteurs de haute qualité Balluff tels que systèmes de mesure de déplacement, capteurs capacitifs et capteurs de pression résistant à la haute pression et aux températures, garantissent la continuité des processus. Les capteurs Balluff sont continuellement optimisés au sein du laboratoire interne accrédité par le biais de tests HALT (essais de vieillissement hautement accélérés). Nous soumettons ainsi nos produits à des sollicitations extrêmes dès la phase de développement, ce qui nous permet d'éliminer tout point faible éventuel. Cette technologie résistante et extrêmement précise de nos capteurs garantit la disponibilité maximale de vos installations. Sa précision permet de fabriquer des produits de la meilleure qualité possible.

Exemples d'application

Contrôle du mouvement de fermeture
Contrôle de l'unité d'injection
Mesure de la force de fermeture
Détection de fin de course
Contrôle de pression
Contrôle du remplissage du moule