Détection pos. finales / individuelles
Détection de positions finales et de positions de référence

Détection de position simple et mesure de vitesse de rotation en fonction des besoins

Les capteurs binaires des technologies les plus diverses de Balluff garantissent de façon fiable des détections de position simples. Ils sont performants et universels. Pour les applications, où chaque gramme de gain de poids constitue un avantage en termes d'efficacité énergétique, les modèles de la série miniature convainquent – justement par leur faible encombrement.

Des vitesses de rotation sont saisies partout dans le domaine de la construction de machines et d'installations technologiques. Différentes applications exigent différentes contraintes en matière de technique sensorielle pour la mesure de vitesses de rotation. Balluff vous propose toujours la technique sensorielle appropriée à vos besoins : Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique BML constituent la solution idéale dans le cas de vitesses de rotation élevées ou si les vitesses de rotation doivent être déterminées avec une grande précision. Les capteurs inductifs standard conviennent pour des solutions économiques en cas d'exigences simples.

Exemples d'application

Détection de vitesses de rotation et du sens de rotation
Vitesses de rotation élevées, directement au niveau de l'arbre moteur
Mesure de petites et de grandes vitesses de rotation
Détection de positions individuelles
Positionnement de l'avance de broche