Rétroaction pour entraînements linéaires
Entraînement direct linéaire

Systèmes dotés d'une capacité temps réel, pour une précision et une efficacité énergétique

Les systèmes de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML de Balluff intégrés dans les entraînements linéaires ou les moteurs couples constituent une véritable alternative aux systèmes optiques. Avec une vitesse de déplacement de jusqu'à 10 m/s, nos systèmes de mesure de déplacement dotés d'une capacité temps réel fournissent également une signalisation de position optimale dans le cas d'applications ultra-dynamiques. Une efficacité énergétique maximale garantit une qualité de régulation optimale. Grâce à la résolution de 1 µm, des classes de précision jusqu'à ± 7 µm sont atteintes. Ils mesurent selon le principe sans contact et sont insensibles à l'encrassement. Des mesures de protection supplémentaires sont inutiles. Les temps d'immobilisation sont réduits, la durée de vie des axes est augmentée et la dynamique améliorée.

Exemples d'application

Signalisation de position optimale pour entraînements directs jusqu'à 48 m
Entraînement linéaire direct pour petites courses