Signalisation de position, moteur couple
Signalisation de position, moteur couple

Systèmes parfaitement intégrables – reproductibles, précis, dynamiques

Les moteurs couples avec systèmes de mesure angulaire à codage magnétique BML constituent le bon choix pour les tâches de déplacement et de positionnement ultra-dynamiques, rapides et précises. Du fait de leur petite tête de capteur et du disque de codage plat avec un grand diamètre intérieur, les systèmes de mesure sont parfaitement intégrables dans des moteurs couples. Ils veillent à une signalisation de position précise dans le domaine des servomoteurs. Ceci est décisif pour la précision de positionnement, l'efficacité énergétique, la durée de vie et la construction de l'ensemble de l'application. Du fait de l'absence de jeu et d'hystérésis, la précision de positionnement est toujours très élevée.

Exemples d'application

Rotation et pivotement ultra-dynamiques de robots industriels
Positionnement précis du dispositif de pivotement d'outil