Pour entraînements linéaires et rotatifs
Entraînements linéaires et rotatifs

Systèmes ultraprécis pour exigences individuelles

Les solutions de systèmes de capteurs intégrées sont d'une nécessité absolue pour un entraînement compact. Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique BML de formes compactes sans pareil sont parfaitement appropriés pour une intégration directe dans des entraînements linéaires et rotatifs. Leur haute résolution (17 bits) permet un positionnement précis. Ils sont insensibles à l'encrassement et aux dépôts, et garantissent une grande sécurité de fonctionnement.

Le champ magnétique homogène garantit fiabilité, faible hystérésis et écarts de linéarité minimes. Le capteur coulisse sans contact à une distance de jusqu'à 5 mm au-dessus du corps de mesure et met à votre disposition le signal de position absolu ou incrémental. Une large gamme de corps de mesure vous offre une grande flexibilité pour résoudre vos applications. Vous pouvez en outre choisir parmi différentes interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ).

Exemples d'application

Solutions de signalisation sur mesure pour les entraînements linéaires et rotatifs
Système de rétroaction absolu pour moteurs en temps réel
Signalisation de position ultraprécise pour entraînements rotatifs et pivotants