Exploitation minière
Exploitation minière et exploitation à ciel ouvert / extraction des matières premières

Une robustesse absolue pour une sécurité maximale

Des températures élevées, des vibrations extrêmes et des sollicitations par chocs règnent profondément sous la terre. Une technique résistante et durable est indispensable pour pouvoir faire face à ces conditions. Nos systèmes de mesure de déplacement robustes, sans usure et ultraprécis sont particulièrement appropriés pour un fonctionnement sous des sollicitations extrêmes. Forts d'une expérience de 25 années dans le domaine de la mesure de déplacement et d'une précision maximale, les systèmes de Balluff garantissent aux travailleurs une sécurité maximale dans le secteur de l'exploitation minière.

Exemples d'application

Soutènement de galeries de mines
Surveillance de la profondeur de forage dans le secteur de l'extraction des matières premières
Positionnement de foreuses pour le prélèvement de carottes
Régulation de vérins d'avance dans le domaine de la construction de tunnels