Extraction de pétrole et de gaz
Extraction de pétrole et de gaz

Pour une extraction performante de pétrole de gaz

De nos jours, le pétrole et le gaz contribuent encore de façon déterminante à la production énergétique. Cependant, la raréfaction croissante des ressources exige des efforts de plus en plus importants pour l'extraction des sources d'énergie fossiles et la mise en œuvre de méthodes nouvelles, plus efficaces. En outre, des conditions environnantes rudes et d'autres sollicitations mécaniques exigent une technique sûre et résistante. C'est justement ces défis que nous relevons. Avec des capteurs précis, robustes et à entretien minimal, et avec protection contre les explosions. Ces capteurs avec protection Ex sont homologués internationalement et sont idéalement appropriés pour une mise en œuvre dans le domaine de l'extraction de pétrole et de gaz.

Exemples d'application

Maintien de la tension des câbles
Surveillance de la tension du tube montant
Positionnement de tiges de sondage
Régulation de vannes
Positionnement de pompes de forage
Surveillance de pompes de forage