Haut-fourneau et four à arc
Haut fourneau et four à arc

Une sécurité de processus élevée, pendant des années et 24 H sur 24

Les hauts-fourneaux et les fours à arc sont des parties de l'usine sidérurgique où la sécurité du processus est d'une importance primordiale. En effet, une fois mis en service, un haut-fourneau tourne 24 heures sur 24, des années durant.

Gérer la température élevée et les champs magnétiques en continu et de façon fiable constitue la priorité absolue pour chaque métallurgiste. Le refroidissement par eau, une alimentation et une évacuation sûres des gaz lors de la fabrication de fonte brute dans les hauts-fourneaux et le positionnement de l'électrode dans les fours à arc, sont quelques unes de ses tâches importantes. Avec sa gamme de produits complète englobant tous les principes actifs, Balluff propose des capteurs et systèmes permettant de résoudre les applications les plus variées dans l'industrie de l'acier.

Exemples d'application

Contrôle des électrodes dans le four à arc
Assurer le bon positionnement des électrodes
Réguler avec fiabilité l'alimentation en air et en gaz des hauts-fourneaux
Mesure de pression pour le refroidissement à l'eau
Contrôle de la hauteur de remplissage du lit de fusion et du coke