Batterie de fours et convoyeurs
La production de l'acier commence avec le coke

Détection de position sur la machine de défournement

Balluff fournit aux aciéries des solutions extrêmement fiables pour les tâches les plus diverses sur les machines de fours de cokerie, les batteries de fours et les dispositifs de convoyage.

Notre système de mesure de position magnétostrictif robuste BTL 100 °C fournit des performances remarquables à des températures particulièrement élevées. Il surveille de façon fiable tous les mouvements lors de l'alimentation dans le four. Notre système de mesure de position magnétostrictif BTL avec protection Ex est adapté à la commande de fours, étant donné qu'il fonctionne en toute sécurité dans un environnement gazeux. Nous recommandons notre système RFID industriel pour le positionnement de chariots de remplissage, de défournement et de transfert vers les batteries de fours. Il se distingue tout particulièrement avec sa grande distance de lecture/écriture, une transmission de données rapide et il fonctionne sans contact visuel.

Les capteurs et systèmes Balluff garantissent ainsi un processus en continu, ce qui est capital au sein des aciéries.

Exemples d'application

Détection de fins de course sur la machine de défournement
Contrôler des batteries de fours avec des exigences maximales en matière de sécurité
Un contrôle fiable des mouvements près de la batterie de fours
Contrôler les wagons de défournement