Laminage à froid / traitement de surface
Précision maximale pour la finition dans les aciéries

Des produits de qualité pour une finition de qualité

Avant que l'acier ne quitte l'usine, il doit être traité à la perfection pour une utilisation ultérieure. A cette fin, il est laminé sous forme de tôle, de fil ou de rail, et fourni avec un traitement de surface. La qualité de ces dernières étapes est visible au final sur le produit. Par conséquent, les défauts même les plus minimes sont irréversibles et il n'est pas possible de les laisser se produire.

Le plus haut niveau de précision est essentiel. Balluff offre tout cela, en proposant des produits de qualité pour le laminage à froid et le traitement de surface. Que ce soit au niveau du rouleau danseur, de l'enrouleur, de la pose du revêtement ou lors du contrôle qualité : avec ces produits, vous bénéficiez d'une qualité optimale jusqu'à la dernière étape.

Exemples d'application

Position correcte du rouleau sur l'enrouleur et le dérouleur
Mesure de pression lors du traitement de surface
Alimentation en tôle pour les bobines
Contrôle qualité sur l'installation de revêtement