Installation de coulée continue
Flexibilité maximale pour différents formats sur l'installation de coulée continue

Une flexibilité maximale pour les formats les plus divers

Une installation de coulée continue place la barre très haut en matière de technologies mise en œuvre. D'une part, des forces importantes, des vibrations et des chocs doivent être maîtrisables : des mouvements de la coquille afin d'obtenir un métal liquide homogène, jusqu'au longeron mobile pour un transport précis des brames et des billettes. D'autre part, les segments de la coulée continue doivent pouvoir être modifiés de façon flexible en fonction de la température et du temps afin d'obtenir la plus grande qualité d'acier possible.

Par conséquent, la technologie mise en œuvre dans l'installation de coulée continue doit présenter une flexibilité et une fiabilité maximales. Les capteurs et systèmes Balluff sont sûrs et garantissent, pour les formats de produits les plus divers, un processus continu.

Exemples d'application

Pour une sécurité maximale lors du contrôle des poches de coulée
Détection de position sur le mannequin
Remplacement de capteur rapide, sans fuite
Contrôle de la longueur de brame
Transport des brames sur le longeron mobile