Laminage à chaud et production de tôles
Processus en continu sûrs pour le laminage à chaud

Une technologie adaptée aux exigences élevées dans le secteur de la transformation

Dans l'industrie de l'acier, d'importantes forces sont générées, du laminage à chaud jusqu'à la production de tôles fortes. Par conséquent, la technologie mise en œuvre au niveau de la cage de laminoir doit résister à une humidité élevée, compte tenu du refroidissement par eau souvent nécessaire.

Le secteur de la transformation requiert des exigences élevées en matière de technologie, qui doit gérer une grande variété d'étapes de travail, depuis les brames jusqu'aux bobines. Balluff vous fournit une technologie de première qualité pour ces exigences.

Exemples d'application

Modules de bus de terrain BNI jusqu'à 70 °C pour tous les systèmes de bus
Guidage des brames dans la cage de laminoir
Réglage précis de l'écartement entre les cylindres
Assurance qualité sur la cage de laminoir
Affectation correcte de brames et de bobines