Mesure de niveau
Mesure de niveau

Qu'il s'agisse de mesure de niveau continue, de détection des valeurs limites ou des deux tâches combinées – Balluff offre une large gamme de solutions pour la commande de processus industriels, le stockage ou la protection. Selon la situation de montage, les caractéristiques du produit et les conditions ambiantes, nous proposons des capteurs optimaux, qui ont pour unique but : des processus efficaces.

Vous pouvez choisir entre le principe sans contact ou à contact. Les capteurs Balluff permettent de mesurer les niveaux de produits liquides, pâteux et granuleux également à travers les parois de réservoirs. Nos capteurs satisfont également aux directives strictes de l'industrie alimentaire et pharmaceutique, ainsi que de la technique médicale.

Exemples d'application

Contrôle de la hauteur de remplissage du lit de fusion et du coke
Détection de liquides dans des pipettes
Surveillance du niveau de sang avec la technologie Smart Level sur une machine cardio-pulmonaire
Le niveau correct pour le séchage
Contrôle du processus de remplissage
Détection du niveau de remplissage de tubes by-pass
Détection de niveau de fluides en contact dans des réservoirs
Contrôler le niveau de remplissage d'huile et de liquide de refroidissement