Tête de capteur capacitive flexible, autocollante

Tête de capteur capacitive flexible, autocollante

Tête de capteur capacitive flexible, autocollante

Pour la détection continue de niveaux sur une grande plage

La tête de capteur capacitive autocollante se prête pour la détection continue et sans contact de niveaux sur des réservoirs ou des parois extérieures de tubes, ce sur une grande plage de détection. La tête de capteur est flexible et peut être coupée à la longueur souhaitée. Grâce à sa surface de collage intégrée, vous pouvez la monter très facilement, sans accessoire supplémentaire, sur des parois de réservoirs.

Par le biais des amplificateurs disponibles séparément, il est possible de détecter continuellement les niveaux de remplissage, aussi bien de façon analogique que via IO-Link. Ce concept vous permet de détecter à l'aide d'un capteur un dépassement sous une valeur minimale ou au-delà d'une valeur maximale. Dans le même temps, le capteur vous permet de mesurer les niveaux sur la totalité de la plage.

Les particularités

  • Mesure continue
  • Sans contact
  • Peut être coupé à la taille voulue (108 mm min.)
  • Grande zone de détection (jusqu'à 850 mm)
  • Surface flexible du capteur
  • Nombreuses possibilités de réglage via amplificateur analogique ou amplificateur IO-Link
Tête de capteur capacitive BCW, flexible et autocollante