Travail des métaux

Travail des métaux

Travail des métaux

L'offre complète pour les solutions optimales

Balluff propose des capteurs et une connectique parfaitement adaptés pour toutes les applications de l'usinage des métaux. Par exemple, pour le tournage et le fraisage ou pour les processus d'estampage et de pressage, pour l'identification d'outils ou la manutention, le transport et la surveillance de processus. Nous fournissons des solutions optimales pour les nombreuses exigences des constructeurs de machines-outils. Notre gamme s'est développée – et a fait ses preuves dans la pratique – dans le cadre de partenariats à long terme avec les promoteurs d'innovations de l'usinage des métaux. Informez-vous sur notre large gamme à travers des applications exemplaires.

Surveillance du serrage de pièce et d'outil

Surveillance du serrage de pièce et d'outil

Afin de garantir un usinage de qualité constante, une pièce doit être maintenue fermement dans le mandrin rotatif. Outre les capteurs avec sortie de commutation, les systèmes de mesure de position inductifs BIP, munis d'un signal de sortie continu, prennent de plus en plus en charge cette tâche. De même, la mesure de position linéaire permet une surveillance fiable du serrage de l'outil – même en cas de rotation du mécanisme de serrage. Dans ce cas, on détecte la position d'une came métallique, qui se déplace latéralement le long du capteur. Notre large gamme de systèmes de mesure – d'une longueur de seulement quelques millimètres à 130 mm – garantit une précision maximale pour différentes dimensions.

Identification d'outils dans le magasin

Les systèmes RFID industriels BIS C en LF ("Low Frequency") ou BIS M en HF ("High Frequency") veillent à ce que la commande numérique de fraiseuses et de centres d'usinage dispose toujours des données d'outils correctes (numéro, diamètre, longueur, nombre d'arêtes de coupe, etc.). Identifiés et transmis de façon fiable, ces paramètres constituent en outre la base d'une gestion d'outils optimisée et de qualité supérieure, surveillance des durées de vie incluses.

Identification d'outils dans le magasin

Commande de presses hydrauliques

Commande de presses hydrauliques

Les presses hydrauliques (courses longues, faibles nombre de courses par minute) atteignent leur force nominale sur la totalité de la longueur de course. La surveillance de position est prise en charge par les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL, le capteur de position étant installé sur la partie mobile, la tige avec élément de mesure de déplacement dans la partie fixe de la presse. Insensibles aux chocs mécaniques, les systèmes offrant une précision et un taux d'actualisation élevés des mesures garantissent une utilisation optimale de la machine.

Détection des positions finales sur les chargeurs à portique

Les capteurs inductifs BES permettent de détecter les positions finales de systèmes de chargement à portique. A cette fin, il suffit d'installer une came de commutation métallique sur la position souhaitée. Celle-ci est détectée sans contact et sans usure par les capteurs, afin de transmettre au système de commande le signal de commutation correct.

Détection des positions finales sur les chargeurs à portique

Détection par commutation ou en continu des liquides de processus et des niveaux

Détection par commutation ou en continu des liquides de processus et des niveaux

Selon la version, les capteurs à ultrasons BUS peuvent être utilisés pour la régulation à deux positions basée sur un signal de commutation ou pour la régulation de niveau permanente. Les utilisateurs profitent ainsi d'une flexibilité maximale lors du choix de leur mode de surveillance.