Capteurs de sécurité sans contact

Capteurs de sécurité sans contact

Capteurs de sécurité sans contact

Robustes et sans usure

Les capteurs de sécurité sans contact se prêtent remarquablement à la surveillance de portes / volets de protection ou pour la détection fiable de positions – notamment dans les environnements au sein desquels il faut s'attendre à des saletés ou des poussières.

La grande zone de détection et le principe actif sans contact rendent ces capteurs insensibles au jeu mécanique, par exemple lorsque les portes se tassent ou sont guidées de façon imprécise. Le petit modèle vous offre encore plus de flexibilité, si bien que vous pouvez intégrer facilement les capteurs.

Les particularités

  • Insensibles à l'encrassement
  • Insensibles au jeu mécanique
  • Facilement intégrables avec leurs formes compactes
  • Protégés contre les mauvaises manipulations grâce à des niveaux de codage élevés
  • Utilisation flexible pour les applications jusqu'à PLe ou SIL 3

Grande marge de manœuvre pour le montage et l'utilisation

Capteur de sécurité codé par transpondeur
Capteur de sécurité codé par transpondeur

Les capteurs de sécurité codés par transpondeur, sans contact, garantissent le contrôle d'accès, sans usure et à l'épreuve des manipulations, de portes / volets de protection. Ils sont insensibles à l'encrassement, aux vibrations et au jeu mécanique. Vous pouvez utiliser les appareils sans problème dans les applications jusqu'à PLe ou SIL 3. Leur taille compacte les rend flexibles lors de l'intégration.

Sécurité pour les personnes et les installations

Les capteurs de sécurité inductifs détectent, sans contact, les positions et les positions finales d'objets métalliques. Contrairement aux interrupteurs de sécurité conventionnels, ils n'ont besoin d'aucune pièce accouplée spéciale. Des connecteurs M12 suffisent pour le raccordement. Par l'intermédiaire de sorties OSSD, vous pouvez intégrer facilement les capteurs à tout module ou dispositif de sécurité.

Capteur de sécurité inductif
Capteur de sécurité inductif

Technologie de sécurité robuste, éprouvée

Interrupteur de sécurité à codage magnétique
Interrupteur de sécurité à codage magnétique

Les interrupteurs de sécurité à codage magnétique, sans contact et avec connectique M12, vous offrent une grande sécurité contre les manipulations grâce à la disposition intelligente des contacts à lame souple. Ils réduisent ainsi le risque de contournement de la fonction de sécurité. A l'aide d'une entretoise, l'interrupteur de sécurité peut être monté même dans un environnement ferromagnétique.