Détection précise d'objets au format mini M8

Détection précise d'objets au format mini M8

Détection précise d'objets au format mini M8

Robuste – en acier inoxydable

Formes compactes, poids réduit et précision de commutation élevée comptent parmi les avantages de nos mini-capteurs optoélectroniques. Le dernier mini-capteur cylindrique, avec suppression de l'arrière-plan et l'addition d'une interface IO-Link, se distingue grâce à ces caractéristiques. Le capteur robuste avec boîtier en acier inoxydable IP67 a un spot lumineux clair, si bien que vous pouvez l'aligner de façon précise et simple. Le potentiomètre intégré permet de régler la distance de détection entre 7 et 30 mm directement sur le capteur.

Suppression de l'arrière-plan

La suppression de l'arrière-plan permet la détection fiable d'objets fortement réfléchissants aussi bien que faiblement réfléchissants, et ce avec le même niveau de qualité. Ce principe fonctionne également avec les petits objets et dans des espaces réduits. En effet, le capteur ne fait que 40 mm de long.

Variantes IO-Link

Avec l'IO-Link, vous installez très facilement ce capteur possédant un excellent comportement de commutation. Les potentiomètres deviennent inutiles. Cela vous garantit dans le même temps un montage flexible que vous pouvez adapter de façon optimale au design de la machine. L'interface intelligente vous permet de paramétrer confortablement l'hystérésis et la distance de détection par l'intermédiaire du système de commande. Vous pouvez sélectionner de la même manière le mode de détection et les modes de commutation. En outre, le capteur peut être surveillé confortablement depuis un poste central.

Vos avantages

  • Excellent comportement de commutation grâce à un petit spot lumineux clair
  • Nombreuses possibilités de paramétrage grâce à l'IO-Link
  • Boîtier en acier inoxydable robuste (1.4404) en IP67
Détection précise d'objets au format mini M8