Détection fiable de métal – robuste et sans usure

Détection fiable de métal – robuste et sans usure

Capteurs de sécurité inductifs BES

Capteurs de sécurité inductifs

Les capteurs de sécurité inductifs détectent sans contact le rapprochement d'objets métalliques. Ils fournissent ainsi les signaux de sécurité nécessaires relatifs aux positions et aux fins de courses. Ces capteurs sont également adaptés en tant que transmetteur d'impulsions pour les tâches de comptage ou la surveillance d'arrêt. A la différence des interrupteurs de sécurité traditionnels, ils n'ont besoin d'aucune pièce accouplée spéciale.

Sécurité pour les personnes et les installations

La détection directe de porte-outils métalliques, par exemple, peut ainsi être résolue simplement. Vous pouvez raccorder les capteurs de sécurité inductifs à toute sorte de dispositif de sécurité, c'est-à-dire un relais de sécurité, des modules logiques programmables ou encore des systèmes de commande sécurisés. Le câblage s'effectue simplement par le biais de connecteurs M12 normalisés.

Les particularités

  • Détection fiable de fin de course, de la vitesse de rotation et de l'arrêt
  • Sans contact et sans usure
  • Modèles compacts, courants, de M12 à Q40
  • Raccordement simple avec connecteur M12
  • Intégration simple à tout système d'évaluation via sorties OSSD