Capteur optique robuste en acier inox. 1.4404

Capteur optique robuste en acier inox. 1.4404

Capteur optoélectronique robuste en acier inoxydable 1.4404

Performant avec design robuste

Les capteurs optoélectroniques BOS 18E sont constitués d'acier inoxydable résistant à la corrosion, ce qui les rend particulièrement robustes et résistants à de nombreux produits de nettoyage et autres produits chimiques. La construction spéciale de la face avant du boîtier et de leur optique garantit une résistance mécanique et une étanchéité optimales.

La surface optique est disponible en verre ou en matière plastique. Ainsi, vous pouvez utiliser la série presque dans toutes les applications – y compris dans les environnements difficiles.

C'est pourquoi l'industrie alimentaire et pharmaceutique, mais également les installations off-shore et les applications extrêmes similaires, comptent parmi les domaines d'application privilégiés.

Les particularités

  • Boîtier en acier inoxydable 1.4404
  • Etanchéité remarquable avec les classes de protection IP69K et IP68
  • Disponible avec filetage ou en tant que douille lisse
  • Hygiénique : design "wash-down" (lavable au jet) optimisé
  • dans tous les principes de fonctionnement optiques disponibles
  • également avec interface IO-Link