Solutions Vision BVS : SmartCamera

Solutions Vision BVS : SmartCamera

SmartCamera

Le concept simple pour les tâches industrielles

Parfaitement paré pour Industrie 4.0 grâce à un traitement d'images moderne

Pour la fabrication moderne et flexible et pour les défis d'Industrie 4.0, nous proposons une SmartCamera fournissant des images lumineuses, une interface utilisateur simple et bien pensée, ainsi que la possibilité de transmettre les données en fonction de vos propres exigences.

Balluff permet depuis des années la réalisation de contrôles fiables de produits et de processus de fabrication efficaces. Nos solutions assurent un stockage moderne des informations et une gestion intelligente des données : qu'il s'agisse de garantie de traçabilité ou de prévention fiable des erreurs.

Mise en œuvre simple des spécifications individuelles à l'aide de la SmartCamera

Le maniement simple de la SmartCamera ouvre un large éventail d'applications pour le traitement d'images selon les spécifications individuelles. Les données peuvent être transmises directement au système de commande. Des algorithmes d'analyse intelligents donnent les résultats par le biais de l'interface et au format souhaité par l'utilisateur. La flexibilité exceptionnelle du traitement d'images permet d'obtenir à tout moment une création de valeur optimale. Pour sécuriser le réseau Profinet, il est possible de transférer seulement les informations importantes pour le processus et de transmettre les données de commande et d'image par le biais d'un réseau séparé. Logiciels, manuels et fonctions de diagnostic sont intégrés dans la SmartCamera et peuvent être consultés à tout moment par le biais de l'interface graphique.

Intégration flexible à l'environnement de production

La SmartCamera est disponible en tant que variante E/S ou bus de terrain. Elle offre une connectique M12 normalisée pour toutes les interfaces. Atout supplémentaire : via l'interface IO-Link, il est possible d'intégrer à la solution globale des capteurs supplémentaires.

Avantages

  • Informations adaptées à l'application pour différents réseaux
  • Interface utilisateur conviviale – sans installation de logiciel
  • Connectique M12 normalisée pour toutes les interfaces
  • Possibilité d'intégration de capteurs supplémentaires via IO-Link
  • Boîtier IP67 apte au service en milieu industriel – possibilité de montage flexible
SmartCamera