Tête de lecture/écriture "Short-Range" UHF BIS VU-320

Tête de lecture/écriture "Short-Range" UHF BIS VU-320

Tête de lecture/écriture "Short-Range" UHF BIS VU-320

Modèle compact, portée 1 m, configuration automatique

BIS V désormais également disponible en UHF

Grâce à la nouvelle tête de lecture/écriture BIS VU-320, la famille de produits BIS V est étendue de la fonctionnalité UHF. La tête de lecture/écriture UHF compacte comporte des LED de visualisation de fonction et d'état bien visibles à 360°. Offrant une portée de lecture typique de 1 m, le système UHF se prête remarquablement à la surveillance de processus de production, à la gestion des flux de matières et aux installations de montage. En outre, grâce à sa capacité multitagging permettant la lecture simultanée de jusqu'à 50 supports de données, le lecteur convient idéalement pour les solutions de traçabilité.

Avec réglage automatique sur simple appui d'un bouton

La fonction Power Scan intégrée est l'un des points forts. Elle permet l'adaptation automatique au support de données UHF à lire. En outre, elle garantit dans chaque application la configuration optimale sans réglage manuel fastidieux de paramètres. Cette configuration est même possible directement sur l'appareil, sur simple appui d'un bouton : en tant qu'unique appareil de sa catégorie au monde, le BIS VU-320 dispose d'une fonction de réglage automatique. La tête de lecture/écriture s'adapte automatiquement aux conditions ambiantes. De plus, la mise en service s'effectue en un minimum de temps.

Usage multiple – très robuste

La facilité d'utilisation de la tête de lecture/écriture "Short-Range" est optimisée grâce à son exécution robuste. Elle reste fiable même dans les environnements hostiles. L'intégration dans l'installation peut être réalisée au moyen d'accessoires standard. L'utilisation de câbles de raccordement standard pour l'unité d'exploitation BIS V est particulièrement avantageuse. Ceci permet une longueur de câble allant jusqu'à 50 m vers la tête de lecture/écriture.

Avantages

  • Toutes les interfaces standard disponibles via BIS V
  • LED de visualisation de fonction et d'état visibles à 360°
  • Portée de lecture typique 1 m
  • Capacité multitagging (50 supports de données max.)
  • Fonction Power Scan intégrée
  • Configuration automatique sur simple appui d'un bouton
  • Possibilité d'utilisation de câbles de raccordement standard
Lecteur UHF "Short-Range"