Interface homme-machine

Visualisation conviviales d'informations

Avec nos appareils de signalisation et d'affichage, vous savez à tout moment où en est la production ou où se trouve un outil à un moment donné. Vous surveillez avec fiabilité l'état de machines et d'installations, et visualisez les signaux de sortie des capteurs.

Nos afficheurs et colonnes de signalisation à LED SmartLight visualisent des grandeurs physiques. Ainsi, vous reconnaissez du premier coup d'œil l'état de fonctionnement de votre machine.

Concernant les afficheurs, vous choisissez parmi différents signaux d'entrée (analogique, SSI, impulsion). La visualisation est réalisée au moyen d'afficheurs 7 segments à LED, qui peuvent être configurés selon l'application.

La colonne SmartLight représente des déroulements et des tendances. Grâce à son interface IO-Link, elle est facile à installer et à paramétrer. Couleurs et modes peuvent lui être attribués individuellement, sans transformation mécanique.

Principaux avantages

  • Flexible
  • Installation simple

Familles de produits

Appareils d'affichage numériques pour la visualisation de différents signaux d'entrée
SmartLight – Colonnes de signalisation à LED avec IO-Link