Technique de réseau industrielle

Les réseaux avec IO-Link optimisent l'échange d'informations

Les exigences imposées aux réseaux industriels sont nombreuses et variées. Le volume de données toujours plus important et la communication complexe exigent des composants performants et fiables, qui sont en mesure de transporter les informations à tous les niveaux.

Ceci est particulièrement valable lorsque sont exigées des classes de protection, la robustesse, l'utilisation à des températures élevées ou des interfaces et connexions particulières pour une sécurité maximale.

La combinaison intelligente de réseaux industriels performants avec le standard de communication IO-Link permet l'échange fiable et flexible d'informations dans les domaines d'application les plus divers.

Modules réseau

Modules réseau

Technologies du futur en matière de bus de terrain et de réseaux

Modules E/S

Modules E/S

Transmission fiable des signaux, y compris dans des conditions extrêmes.

Commutateurs

Commutateurs

Conception performante du réseau avec technologie à commutateur Ethernet.

Coupleurs inductifs

Coupleurs inductifs

Communication efficace sans câblage fixe.

Modules de mémoire

Modules de mémoire

Consignation et enregistrement de différents paramètres