Technique de réseau industrielle > Coupleurs inductifs
Coupleurs inductifs

Transmission d'énergie et de données sans contact

Un câblage fixe de capteurs et d'actionneurs présente des inconvénients. Les câbles et les contacts sont souvent très sollicités dans le domaine de l'automatisation, si bien que les câbles peuvent s'user et rompre, entraînant ainsi un arrêt de la machine.

Nos coupleurs inductifs BIC transmettent les données et l'énergie sans contact, à travers un entrefer. Ainsi, aucune usure mécanique n'est générée. La disponibilité de l'installation est supérieure, les temps de cycle sont raccourcis, les déroulements plus flexibles. Les unités peuvent être déconnectées rapidement, sont simples à manier et sans entretien. Elles permettent de s'adapter très rapidement à de nouvelles exigences.

Les particularités

  • Pas d'usure mécanique
  • Disponibilité accrue de l'installation, temps de cycle raccourcis, déroulements plus flexibles
  • Déconnectables rapidement, simples à manier, sans entretien

Familles de produits

Transmission de signaux avec IO-Link
Transmission parallèle des signaux
Alimentation en tension par coupleurs inductifs