Modules réseau

Pour des performances élevées

Une production de plus en plus rapide, flexible, performante et polyvalente exige une communication sans faille, du capteur jusqu'au réseau Internet. C'est pourquoi le volume de données croît au sein des processus de fabrication, ce qui exige des composants, qui mettent ces informations à disposition. De même, cela nécessite une infrastructure, qui transporte les données à travers tous les niveaux.

Technologies de bus de terrain

Profibus

Communication efficace sur le terrain et au sein du processus, pour votre fabrication moderne

En tant que fournisseur à gamme complète, Balluff fournit une large gamme de composants pour une utilisation optimale de Profibus. La technologie de bus de terrain, fiable et très au point, supporte depuis des années la fabrication moderne. Indépendamment du fabricant d'automates, vous trouverez chez nous la solution optimale.

Vous profitez d'une communication efficace sur le terrain et au sein du processus avec un câblage simple, d'une intégration rapide grâce à un montage direct dans votre installation, ainsi que de la possibilité d'effectuer des transformations rapides. Et tout cela également dans des environnements industriels hostiles. Nos solutions Profibus sont compatibles IO-Link. Cela signifie que vous pourrez profiter directement de tous les avantages d'IO-Link. Ainsi, votre efficacité augmente grâce à la technique de raccordement très au point de Balluff.

Les particularités

  • Diagnostics complets : Pas de défaillance du système
  • Paramétrage central : Installations très rapidement opérationnelles
  • Gain de temps et économie de coûts
  • Extension simple de l'installation et sécurité d'investissement grâce à la normalisation IEC 61158/EN 50170
Solutions IO-Link avec Profibus
Profinet

Rapide, économique et robuste pour l'automatisation industrielle

L'automatisation industrielle s'est développée de façon décisive grâce à Profinet. Profinet vous permet d'intégrer les entraînements et la technique de sécurité directement dans l'environnement réseau.

Le système basé sur l'interface Ethernet est nettement plus rapide que Profibus, mais peut cependant être facilement combiné avec ce type de bus de terrain. Il en est de même pour la liaison avec IO-Link. Ainsi, vous économisez du temps et de l'argent. De plus, grâce à la connectique, vous obtenez une amélioration de la qualité du processus.

Profinet peut être intégré globalement, du niveau commande jusqu'au niveau entraînement, y compris dans des environnements hostiles.

Les particularités

  • Liberté d'installation, câblage simple, diagnostics complets et paramétrage central grâce à la liaison avec IO-Link
Solutions IO-Link avec Profinet
CC-Link

Réalisation de topologies de commande performantes auprès d'une source unique

CC-Link intègre en tant que bus de terrain normalisé les composants d'automatisation les plus divers, des fournisseurs les plus divers. En Asie, CC-Link est d'ores et déjà la technologie de bus de terrain dominante. Le réseau ouvert est supporté par l'association de partenaires CC-Link CLPA, représentée avec plus de 1 000 entreprises dans le monde entier.

En tant que système efficace et intégré, CC-Link garantit la réalisation de vos exigences. Utilisez notre portefeuille haut de gamme et complet et réalisez ainsi des topologies de commandes performantes avec des produits provenant d'un fournisseur unique.

Les particularités

  • Pour les environnements hostiles : Boîtier robuste, entièrement moulé
  • Le diagnostic performant identifie les zones à problème
  • Débit de données constant, y compris en présence de grandes quantités de données
  • Commande en temps réel fiable
  • Systèmes de commande programmables via réseau
  • Possibilité de mise hors/en circuit de stations de réseau pendant le fonctionnement courant
  • Possibilité de restauration automatique de stations de réseau
Solutions IO-Link avec CC-Link
CC-Link IE/Field

Les modules très fonctionnels et très pratiques vous aident à relever les défis de l'automatisation

Règle concernant l'ensemble des domaines de la communication industrielle : Les technologies de bus de terrain et de réseau doivent satisfaire aux exigences en vue d'une communication de plus en plus performante.

En même temps, la communication doit être aussi homogène que possible. Spécialement pour les tâches d'automatisation sur le continent asiatique, Balluff a pu relier la communication au niveau machine et installation avec la communication au niveau capteur/actionneur : les modules CC-Link IE/Field pour le niveau installation, d'une part, et la liaison directe avec le niveau capteur/actionneur, d'autre part.

Nous avons développé des modules de bus de terrain très fonctionnels et très pratiques pour l'intégration parfaite de systèmes d'E/S au réseau CC-Link IE/Field haute vitesse, déterministe et ouvert. Grâce à ses possibilités remarquables de paramétrage et de diagnostic, cette nouvelle génération fait de l'ombre à toutes les générations précédentes.

Les particularités

  • Classe de protection IP67
  • Boîtier surmoulé
  • Afficheur, LED et accès SLMP (Seamless Message Protocol) intégré pour le diagnostic et le paramétrage
Solutions IO-Link avec CC-Link IE/Field
Devicenet

Composants réseau optimaux pour une utilisation Devicenet efficace dans votre application

Balluff offre une gamme complète pour une technique de réseau performante, afin que vous puissiez sélectionner simplement vos composants réseau optimaux. Pour les applications aux U.S.A., vous trouverez chez nous tous les composants pour une utilisation efficace de Devicenet.

Indépendamment du fabricant d'automates, vous pouvez sélectionner selon vos exigences les composants de notre portefeuille, et utiliser la gamme complète et très au point de gestion de réseau et de connectique. Cette gamme couvre tous les besoins à l'extérieur de l'armoire électrique. Ainsi, vous optez pour une combinaison de terrain et de processus efficace, gagnez du temps et économisez des coûts.

Les particularités

  • Installation simple, montage et transformation rapides
  • Indépendants du fabricant d'automate
Solutions IO-Link avec Devicenet
Ethernet/IP

Notre standard de technique de réseau pour une performance élevée de votre installation

Sans réseau optimisé, une efficacité élevée est irréalisable. Pour votre installation performante, nous vous proposons une gamme Ethernet/IP complète. Ethernet/IP est un standard reconnu au plan mondial pour la technique de réseau et a succédé à Devicenet dans de nombreux domaines. En effet, la technologie basée sur Ethernet est nettement plus rapide et permet l'intégration de la technique d'entraînement.

Nos modules Ethernet/IP se distinguent par ailleurs par leurs grande facilité d'utilisation. Balluff est le seul fournisseur à proposer le verrouillage des adresses IP sur les modules Ethernet, afin de les protéger contre les changements accidentels. Ceci améliore leur sécurité et simplifie la maintenance.

Les particularités

  • Gain de temps et économie de coûts : Installation rapide et intégration simple dans les réseaux existants
  • Remplacement aisé des modules grâce à un connecteur d'adresse innovant
Solutions IO-Link avec Ethernet
EtherCAT

Technologie performante pour une flexibilité totale

Excellente performance, coûts réduits, topologie flexible et maniement simple – Tels sont les avantages de la technologie Industrial-Ethernet EtherCAT. EtherCAT offre une flexibilité totale : du choix libre de la topologie à la redondance de ligne de la topologie annulaire en passant par la possibilité de coupler et désaccoupler des appareils et des segments en cours de fonctionnement.

La technologie est adaptée à la fois pour les architectures centralisées et les architectures décentralisées. Elle supporte la communication maître/esclave, maître/maître et esclave/esclave. De plus, elle peut intégrer des bus de terrain de la couche inférieure.

En utilisant l'infrastructure existante, le niveau usine est également couvert de manière optimale avec le protocole d'automatisation EtherCAT.

Les particularités

  • Prise en charge de 65 535 utilisateurs max. à une distance respective de 100 m
  • Norme internationale depuis 2007
Solutions IO-Link avec Ethercat