Technologie de capteurs

Technologie de capteurs de premier choix pour des applications diverses et variées

Dans le domaine des capteurs, Balluff maîtrise toute la diversité technologique avec ses différents principes actifs. Nous vous fournissons des capteurs et des systèmes de qualité supérieure pour toutes les applications et exigences, de la mesure de déplacement et de l'identification à la détection d'objets et à la mesure de fluides. Pour les applications industrielles quotidiennes comme pour l'utilisation intensive dans des environnements critiques. Nous vous proposons en complément une technique de réseau et une connectique de premier choix, ainsi qu'une gamme complète d'accessoires.

Notre gestion de la qualité est certifiée selon DIN EN ISO 9001:2008, tous nos produits sont contrôlés dans notre laboratoire accrédité interne. Les capteurs de Balluff sont conformes aux normes régionales et internationales, et sont mis en œuvre avec succès dans le monde entier.

Capteurs de pression

Capteurs de pression

Transmetteurs et capteurs de pression compacts – également avec interface IO-Link.

Capteurs inductifs

Capteurs inductifs

Commande, positionnement et contrôle fiables dans le domaine de la technique d'automatisation.

Capteurs capacitifs

Capteurs capacitifs

Détection fiable d'objets et de niveaux – par contact direct ou à travers les parois de réservoirs.

Capteurs de vérin magnétiques

Capteurs de vérin magnétiques

Détection fiable et sans usure de la position sur tous les vérins pneumatiques et hydrauliques

Capteurs à codage magnétique

Capteurs à codage magnétique

Positionnement précis dans les applications très rapides – sans contact et extrêmement robustes.

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs

Mesure sans contact, précise et absolue de grandes distances – y compris dans des conditions hostiles.

Capteurs d'inclinaison

Capteurs d'inclinaison

Mesure de l'écart par rapport à un axe horizontal ou vertical jusqu'à 360°.

Commutateurs à cames

Commutateurs à cames

Les composants classiques robustes de l'automatisation dans l'industrie de transformation des métaux et la construction de véhicules.

Capteurs optoélectroniques

Capteurs optoélectroniques

Capteurs de contrôle fiables avec un large spectre de lumières pour de nombreuses possibilités d'utilisation.

Capteurs à ultrasons

Capteurs à ultrasons

Les capteurs précis, sachant tout faire.

Capteurs de température

Capteurs de température

Détection fiable de températures et d'objets dans un large spectre d'utilisation.