Technologie de capteurs > Capteurs capacitifs
Capteurs capacitifs

Détection fiable d'objets et de niveaux

Les capteurs capacitifs de Balluff détectent les liquides, les granulats et les poudres en contact direct ou à travers une paroi de réservoir non métallique.

La technologie Smart Level brevetée des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit ainsi une grande sécurité d'application.

Nos capteurs sont disponibles en différentes formes de construction, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.

Principaux avantages

  • Sans usure, puisque sans contact
  • Signal de sortie sans rebonds
  • Compensation de la mousse et de dépôts adhérents grâce à la technologie Smart Level

Familles de produits

Capteurs de niveau

Détection intelligente de liquides avec et sans contact avec le produit

Capteurs de niveau

Nos capteurs de niveau détectent les liquides, au choix, soit en contact avec le produit, soit à travers des parois de réservoir non métalliques. Votre technologie Smart Level brevetée compense l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toute sorte – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ainsi, nos capteurs de niveau conviennent idéalement pour les produits conducteurs.

Avec leurs boîtiers en PTFE ou en PEEK, nos capteurs de niveau offrent une résistance chimique optimale.

Les particularités

  • Compensation de la mousse et de dépôts adhérents grâce à la technologie Smart Level
  • Versions antidéflagrantes
  • Variantes de connecteur et de câble
  • Versions économiques disponibles
  • Au choix avec IO-Link
Technologie SmartLevel
Qu'il s'agisse de réservoirs de stockage pour liquides de refroidissement ou de verres de bypass, le détecteur capacitif détecte de façon fiable le niveau de remplissage et contribue ainsi à éviter des dommages sur la machine par marche à sec.
Capteurs pour la détection d'objets

Détection fiable grâce à un champ électrique linéaire

Capteurs pour la détection d'objets

Nos capteurs capacitifs de détection d'objets disposent d'un champ électrique linéaire. Grâce à cela, ils détectent également à partir d'une grande distance des produits présentant un faible coefficient diélectrique.

Les capteurs Balluff détectent aussi bien les liquides que les solides tels que les plaquettes de silicium, cartes de circuit imprimé, cartons épais pour emballage, piles de papier, bouteilles, blocs et plaques en plastique.

Les particularités

  • Modèles compacts à partir de Ø 6,5 mm
  • Modèles plats, par exemple modèles discoïdes avec portées allant jusqu'à 25 mm
  • Montage noyé
  • Versions en plastique et en acier inoxydable
  • Versions économiques disponibles
  • Réglables via potentiomètre ou apprentissage par câble
  • Variantes de connecteur et de câble
  • Au choix avec IO-Link
Capteurs pour la détection d'objets
Intégrés dans les machines à imprimer, à plier et à relier, les capteurs capacitifs contrôlent non seulement les hauteurs de pile, mais veillent également à un empilage optimal des papiers, afin qu'un minimum de déchets soient produits lors du traitement aval.
Capteurs adhésifs

Montage et maniement très simples

Capteurs adhésifs

Nos capteurs capacitifs adhésifs se distinguent notamment par leur montage rapide, simple et économique : Les capteurs peuvent être fixés facilement aux parois de réservoir ou aux tubes, et s'adaptent entièrement à la forme du réservoir ou du tube. Le réglage et l'exploitation s'effectuent très confortablement par l'intermédiaire d'un amplificateur de capteur capacitif séparé.

Les particularités

  • Flexibles, rapides à fixer et abordables
  • Réglage et exploitation confortables via un amplificateur de capteur capacitif séparé
  • Possibilité d'exploitation analogique
  • IO-Link disponible
Capteurs capacitifs adhésifs
Le capteur capacitif adhésif est collé de façon rapide, simple et économique ; ainsi, il s'adapte entièrement aux réservoirs et aux tubes.
Capteurs capacitifs avec sortie analogique

Détection analogique, sans contact, des objets et des niveaux

Capteurs capacitifs avec sortie analogique

Les capteurs capacitifs avec sortie analogique de Balluff détectent les objets selon un principe sans contact – absolument sans aucun contact mécanique par rapport à l'objet. En outre, le résultat de mesure n'est pas influencé par les couleurs ou les rugosités de surface.

Les capteurs se prêtent, entre autres, à la sélection de matériaux, la mesure d'épaisseurs de couche de toutes sortes de matériaux, la surveillance de l'épaisseur de produits, la mesure de hauteur ou la détermination de diamètres, etc.

Les particularités

  • Modèle M18
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Montage noyé
  • Interface courant 4...20 mA
Capteurs analogiques
Les capteurs de distance capacitifs détectent les objets selon un principe sans contact, si bien que l'objet détecté ne subit aucune usure mécanique.
Têtes de capteur passives

Solution de capteurs fiable en présence de températures ou de pressions extrêmes

Têtes de capteur passives

Nos têtes de capteur passives sont mises en œuvre dans toutes les applications, dans lesquelles un capteur avec électronique intégrée ne fonctionnerait pas de manière optimale en raison de l'environnement. Par exemple en présence de températures ou de pressions extrêmes.

Les capteurs capacitifs résistant à la pression et aux hautes températures de Balluff sont utilisés au moyen d'un câble de capteur triaxial et d'un amplificateur séparé. Leurs boîtiers sont en acier inoxydable et leurs têtes en PTFE. Ainsi, ces capteurs peuvent être utilisés pour la détection de niveau de produits liquides, pâteux ou pulvérulents dans des plages de température élevées allant jusqu'à 250 °C, ainsi qu'à des pressions s'élevant jusqu'à 150 bar.

Les particularités

  • Résistants aux hautes températures jusqu'à 250 °C
  • Résistants à la pression jusqu'à 6 bar à 180 °C
  • Résistants à la haute pression jusqu'à 150 bar à 180 °C
  • Raccordement avec câble oscillateur de 2 m
  • Réglage et exploitation confortables via un amplificateur de capteur capacitif séparé
  • IO-Link disponible
Têtes de capteur passives
Array