Technologie de capteurs > Capteurs inductifs
Capteurs inductifs

Qualité et précision maximales pour le domaine métallique

Une détection de position sans contact, précise, est essentielle pour les processus de la technique d'automatisation – y compris dans le domaine métallique. Les capteurs inductifs de Balluff surveillent, régulent et automatisent les séquences et les états de façon fiable et avec une qualité maximale.

Optimisation systématique pour chaque application : Des capteurs standard aux portées augmentées, des capteurs résistant à la température et résistant à la haute pression aux capteurs "facteur 1", du "mini" au "maxi". Sans usure, insensibles à l'encrassement et résistants aux courts-circuits.

Principaux avantages

  • Adaptés pour un grand nombre d'applications
  • Sans usure, puisque sans contact
  • Insensibles à l'encrassement
  • Résistants aux courts-circuits
  • Formats à partir du Ø 3 mm jusqu'aux dimensions parallélépipèdiques de 80x80 mm
Capteurs pour zones à atmosphère explosible
Systèmes de mesure de position
Capteurs de distance
Capteurs facteur 1 inductifs
Capteurs inductifs résistant à la haute pression
Capteurs hygiéniques
Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques
Capteurs inductifs avec boîtier et face avant de capteur en acier inoxydable
Capteurs résistant aux températures