Technologie de capteurs > Capteurs optoélectroniques
Capteurs optoélectroniques

Excellents spécialistes pour de multiples applications

Les capteurs optoélectroniques de Balluff détectent de façon fiable la présence d'objets. Ils contrôlent avec fiabilité aussi bien la forme, la couleur, la distance ou l'épaisseur. Et cela avec une grande précision. Ils présentent en effet une zone de détection nettement supérieure à celle des détecteurs de proximité avec technologie inductive ou capacitive.

Nous vous proposons des capteurs avec tous les types de lumière, de la lumière rouge à la technologie laser en passant par l'infrarouge. Avec les portées les plus diverses, avec et sans suppression de l'arrière-plan. Le grand nombre de modèles disponibles vous garantit une flexibilité maximale. Des mini-capteurs, détecteurs de couleur, bandes lumineuses et détecteurs de contraste sont par exemple disponibles pour les applications spéciales.

Principaux avantages

  • Tous les types de lumière, tous les principes de fonctionnement
  • Différentes portées, du plus près au plus éloigné
  • Adaptés aux exigences de l'automatisation, de la robotique, du montage et de la manutention
  • Robustes et fiables, y compris dans des conditions ambiantes hostiles
  • Flexibilité lors de la planification et du montage grâce à des caractéristiques techniques attractives

Familles de produits

Capteurs standard
Détecteurs de couleur
Barrage optique à fourche
Détecteurs de contraste
Micromote
Réseaux optiques
Capteurs à fibre optique
Détecteurs d'électroluminescence
Cadres optiques dynamiques
Barrages optiques angulaires
Capteurs MicroMote