Protection contre l'explosion
Sécurité dans les zones explosibles

Sécurité dans les zones explosibles

Dans les zones présentant un risque d'explosion, de nombreuses tâches ne peuvent être résolues qu'au moyen d'une détection de position fiable. Par exemple, la surveillance de vérins hydrauliques ou pneumatiques, le contrôle de vannes à commande hydraulique ou pneumatique, ainsi que la détection de niveau.

Balluff propose pour les différentes zones Ex des capteurs de déplacement Micropulse mesurant sans contact, déclinés en plusieurs versions. Avec les certifications internationales fondamentales telles que ATEX (EU), IECEx (international), NEC (US) ou CEC (Canada), ainsi que d'autres homologations régionales. Vous pourrez ainsi commercialiser et installer de façon sûre vos installations et composants normalisés sur le marché mondial.

Exemples d'application

Rétroaction de position avec les systèmes de mesure de déplacement
Contrôle des positions finales et surveillance au moyen de capteurs inductifs
Surveillance fiable de poussières, gaz et vapeurs à l'aide de capteurs de vérin