Global
Capteurs Global de Balluff

Standard mondial en matière de détection d'objets

Balluff propose pour le domaine varié des capteurs de position une large gamme de capteurs performants et éprouvés dans l'industrie. Notre série complète éprouvée de capteurs Global est conçue pour une utilisation diverse dans les applications normalisées.

Les capteurs sont conformes aux normes mondiales et peuvent être utilisés dans le monde entier. Les capteurs Global comprennent les capteurs inductifs, optoélectroniques, capacitifs et magnétiques pour la rainure de vérin, ainsi que les accessoires adaptés.

La gamme de produits est conforme aux modèles courants et offre à l'aide de différentes technologies une flexibilité quasi illimitée, si bien que les capteurs peuvent être utilisés dans de nombreux domaines d'application.

Nos capteurs Global sont soumis à un contrôle approfondi et sont entre autres certifiés CE et cULus. La gamme de capteurs offre la qualité au meilleur prix et peut être livrée rapidement, même en cas de nombre de pièces élevé.

La série complète éprouvée des capteurs Global

Capteurs optoélectroniques Global pour les applications standard
Capteurs inductifs Global pour la détection d'objets dans le domaine métallique
Capteurs capacitifs Global pour la détection d'objet et de niveau
Capteurs de vérin magnétiques Global pour vérins pneumatiques