IO-Link
Communication transparente avec IO-Link

Nous parlons IO-Link – dans tous les domaines

La communication transparente, du capteur jusque dans le réseau Internet, est essentielle pour une production rapide, flexible et efficace. En même temps, il faut venir à bout d'un volume de données croissant. Ces exigences requièrent des composants, qui rendent les informations disponibles, ainsi qu'une infrastructure, qui les transporte à tous les niveaux.

Avec IO-Link, vous communiquez depuis le système de commande jusqu'au niveau inférieur du système d'automatisation. Une interface universelle suffit. Les capteurs IO-Link installés directement dans la zone d'action garantissent l'efficacité.

IO-Link de Balluff comprend des capteurs et une technologie de bus de terrain avec les principes de fonctionnement les plus divers. Avec les systèmes de bus de terrain tels que Profibus, Profinet, Ethernet-IP et EtherCAT, nous "parlons" IO-Link dans tous les domaines.

Module IO-Link Master

PROFINET
PROFIBUS
CC-Link IE/Field
CC-Link
Ethernet/IP
DeviceNet
EtherCAT

Appareils IO-Link

Modules E/S
Modules mémoire
Coupleurs inductifs
Technologie de capteurs
Convertisseur de signaux
Interfaces homme-machine

Logiciel de configuration IO-Link

IO-Link Device Manager

Technologies de bus de terrain

Profibus
Profinet
CC-Link
CC-Link IE/Field
Devicenet
Ethernet/IP
EtherCAT