Safety over IO-Link
Balluff Safety

Sécurité avec la qualité Balluff

L'automatisation a besoin de sécurité. La sécurité est basée sur la fiabilité. La qualité Balluff garantit des solutions d'une fiabilité particulière. C'est ainsi que le concept de sécurité Balluff est constitué de produits et de solutions, qui remplissent leur tâche des années durant, avec une sécurité et une précision constantes. Il englobe un nombre sans cesse croissant de produits et de composants, qui contribuent à minimiser le danger pour les personnes et les installations de production. Ces composants peuvent être intégrés facilement dans votre système de commande de l'installation.

Unique en son genre : Safety over IO-Link

Pour améliorer l'efficacité des concepts de sécurité et l'intégrer dans le système de commande de l'installation, nous avons développé un module E/S sûr : le répartiteur Safety Balluff, la première solution Safety intégrée via IO-Link ! Safety over IO-Link est facile à intégrer, réagit rapidement et peut remplacer l'armoire électrique.

Safety over IO-Link relie la technique d'automatisation et la technique de sécurité. IO-Link communique jusqu'au dernier mètre et fournit à la fois des détails de capteur / actionneur et des informations sûres. Selon l'état actuel de la technique, avec la qualité Balluff habituelle et tout d'un seul et même fournisseur.

Transformation de l'installation jusqu'à la dernière minute

Grâce au déploiement de la topologie et des composants Safety, vous pouvez adapter à tout moment, de façon simple et rapide, votre application à des exigences modifiées. Extrêmement flexible, jusqu'à la dernière minute.

Familles de produits

Module E/S sûr
Rideaux lumineux de sécurité
Interrupteur de sécurité
Dispositif d'arrêt d'urgence