Energia > Szélenergia
Energia, szélenergia

Abszolút megbízhatóság szárazföldi és tengeri szélerőmű-parkok számára

A modern szélerőművek napjainkban kb. 20-szor annyi áramot termelnek, mint 20 évvel ezelőtt – a költségek egyidejű csökkentése mellett. A szélerőmű-parkok ellenben nagy beruházást jelentenek, ami magas fokú rendelkezésre állást igényel. Ezért minden komponensnek rendkívül megbízhatóan és kiesésbiztosan kell működnie.

A Balluff hosszú évek óta dolgozik együtt a vezető gyártókkal annak érdekében, hogy Önnek pontosan azokat az érzékelőket, mérőrendszereket és megoldásokat ajánlhassuk, amelyekre szüksége van – kifejezetten a szárazföldi vagy tengeri szélerőmű-parkok különleges igényeihez igazítva.

Alkalmazási példák

Gondolák utánvezetése a szélnek megfelelően
Hidraulikus hengerek pozíciójának ellenőrzése
A kopás minimalizálása a csapágyakban és a hajtásláncban
A rotorfordulatszám felügyelete
Sebességérzékelés
Generátor fordulatszámának felügyelete
A szélerőművek lapátjainak pitchbeállítása
Szélerőművek toronydőlésének felügyelete
Féktárcsák ellenőrzése
Olaj és hűtőközeg töltési szintjének ellenőrzése