A szerszámok kódolása
A szerszámok kódolása

A szerszámok automatikus azonosítása ipari RFID segítségével

Az RFID-nak köszönhetően a megfelelő adatok a megfelelő időpontban és a megfelelő helyen vannak.

A szerszámparaméterek (pl. a szerszám száma, átmérője és hossza) CNC-vezérlőnek való továbbítása biztosítja a szerszámok optimális kihasználását és a gép magas rendelkezésre állását. Az állásidő-felügyelet és a készletkezelési koncepció elejét veszik az aproduktív üresjáratoknak, a hibás összerendeléseknek, valamint a szerszámok elmaradó vagy nem megfelelő időben végzett utánköszörülésének.

Az eszközazonosító megoldások a szerszámról leolvassák az aktuális állapotot és minden adatot rögzítenek. Ez lehetővé teszi a jövőbeli használattal kapcsolatos prognózisok kialakítását is. A gyártási folyamat minősége és hatékonysága nő, miközben a költségek csökkennek és a gazdaságosság emelkedik.

Az ipari RFID révén mindig a megfelelő időben és helyen rendelkezik a megfelelő adatokkal. Ráadásul az ipar 4.0 számára tökéletesen megfelelőek.

Alkalmazási példák

Szerszámok beállítása
Szerszámadatok dokumentálása
A CNC-vezérlés informálása
Az adatleképezés szervezése