Járműipari beszállítók

Garantált Just-in-Time szállítás

Mindegy, hogy belső felszereltség, fűtés és klimatizálás, kerekek, gumiabroncsok vagy kipufogóberendezés – ezek nélkül az egységek, illetve rendszerek nélkül nem létezhet a járműipar. Külső beszállítóként Ön fontos szerepet játszik a gyártó számára. Minden termékének kiváló minőségben és időben rendelkezésre kell állnia a megfelelő helyszínen. A hatékony járműgyártás csak így lehetséges.

Érzékelőink és rendszereink megbízhatóan támogatják Önt, és hozzájárulnak termékeinek minőségbiztosításához. Megoldásaink javítják berendezésének a rendelkezésre állását, és növelik annak termelékenységét. Ez optimalizálja az Ön gyártási folyamatát, és biztosítja a Just-in-Time szállítást.

Ipar 4.0
Hibajavítás
A hibaelkerülési folyamat
Mostoha gyártási környezeti feltételek
Követhetőség

Alkalmazási példák

Gyártási és minőségadatok automatikus dokumentálása
A nyomás ellenőrzése fröccsöntésnél
Mold-ID – hiányosságok felismerése még jelentkezésük előtt
Kezelési feladatok és véghelyzetek felügyelete vulkanizáló préseknél
Ellenállás a hegesztőkörnyezetnek
Anyagáramlás területen túlnyúló vezérlése
Jelek kötegelése automatizálásban vagy robotikában