Félvezetők > Töltési szint és szivárgás felismerése
Szivárgások felügyelete a félvezetőgyártásban

Intelligens technológia a biztonságos folyamatokért

A félvezetőgyártásban különösen magasak az elvárások a biztonsággal és stabilitással kapcsolatban. Megbízható komponenseinkkel hozzájárulunk az Ön folyamatainak biztosításához. Gondoskodunk például arról, hogy töltöttségi szintjei mindig az optimális tartományban legyenek. Illetve hogy Ön időben felismerje a szivárgásokat.

BCS kapacitív érzékelőink a vezető és nem vezető anyagokat is érzékelik, így a folyadékokat, granulátumokat és port közvetlenül érintkezve vagy a tároló falán keresztül. A Smart Level technológia révén kapacitív érzékelőink elsőként érzékelik a tömény savakat és lúgokat is maximum 10 mm falvastagságú műanyag tartályon keresztül.

A Balluff érzékelőit egyszerű felszerelni, meglevő berendezésekbe is probléma nélkül integrálhatók. Így az Ön folyamatainak lefutása nem csak biztonságos, hanem hatékony és gazdaságos is lesz.

Alkalmazási példák

Töltési szintek érintés nélküli észlelése a tároló falán keresztül
Töltési szint lekérdezése áthidaló csöveken
Töltési szint érzékelése tartályokban a közegekkel érintkezve
Töltési szint érintés nélküli mérése tartályoknál
Túlcsorduláskamra szivárgásának ellenőrzése