Elektromos hajtástechnika > Vég- és egyedi helyzetek érzékelése
Véghelyzetek és referenciapozíciók érzékelése

Egyszerű pozíciólekérdezés és igény szerinti fordulatszámmérés

A Balluff különböző technológiájú bináris érzékelői megbízhatóan egyszerű pozíciólekérdezést garantálnak. Nagy teljesítményűek és univerzálisan használhatóak. Az olyan alkalmazásoknál, ahol minden gramm súlymegtakarítás energiahatékonysági pluszt jelent, meggyőzően teljesítenek a miniatűr sorozatok – különösen szűkös helyen.

A fordulatszám érzékelésére a gép- és berendezésgyártásban mindenhol szükség van. A különböző alkalmazások különböző követelményeket támasztanak a fordulatszámmérés érzékelőivel szemben. A Balluff mindig az Ön igényeinek megfelelő érzékelőket kínálja: a BML mágneskódolású útmérő rendszerek alkalmazása akkor ideális, ha nagy fordulatszámokkal kell dolgozni, vagy különösen pontosan kell a fordulatszámokat meghatározni. Egyszerű esetekben gazdaságos megoldásként a standard induktív érzékelők használhatók.

Alkalmazási példák

Fordulatszám- és forgásirány-felismerés
Nagy fordulatszámok közvetlenül a motortengelyen
Kis és nagy fordulatszámok mérése
Egyedi helyzetek érzékelése
Az orsóelőtolás pozicionálása