Elektromos hajtástechnika > Visszajelz. rendsz. lin. közv. hajt.-hoz
lineáris közvetlen hajtás

Valós idejű rendszerek a precizitás és az energiahatékonyság érdekében

A lineáris közvetlen hajtás esetében vagy a nagy nyomatékú motorban a Balluff BML mágneses kódolású út- és szögmérő rendszerei valódi alternatívát jelentenek az optikai rendszerekkel szemben. Maximum 10 m/s elmozdulási sebesség esetén valós idejű útmérő rendszereink nagy dinamikájú alkalmazásokban is optimális pozíció-visszajelzést biztosítanak. A legmagasabb fokú energiahatékonyság a legjobb szabályozási minőséget biztosítja. Az 1 µm-es felbontás révén akár ± 7 µm-es pontosság is elérhető. A mérés érintés nélkül történik, szennyeződésre érzéketlen módon. Nincs szükség további védőintézkedésekre. Az állásidők csökkennek, a tengelyek élettartama nő, a dinamika javul.

Alkalmazási példák

Optimális pozícióvisszajelzés közvetlen hajtásokhoz 48 m-ig
Lineáris közvetlen hajtás kis löketekre