Elektromos hajtástechnika > Integrálás lineáris és forgó hajtásokba
lineáris és forgó hajtások

Rendkívüli precizitású rendszerek egyéni követelményekre

A kompakt hajtás elengedhetetlen tartozékai a beépített érzékelőrendszerek. A BML mágneses kódolású útmérő rendszerek egyedülállóan kis méretük révén közvetlenül beépíthetők a lineáris és forgó hajtásokba is. Nagy felbontásuk (17 bit) pontos pozicionálást tesz lehetővé. Érzéketlenek a szennyeződéssel és lerakódásokkal szemben, és nagy üzembiztonságról gondoskodnak. A homogén mágneses tér működési biztonságot, kis hiszterézist és minimális linearitási eltéréseket szavatol. Az érzékelő érintés nélkül siklik legfeljebb 5 mm távolságban a mérőtest felett és abszolút, illetve inkrementális pozíciójelet ad. A mérőtestek sokfélesége nagy rugalmasságot biztosít az alkalmazások megvalósítása során. Ezen kívül különböző interfészek (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ) is választhatók.

Alkalmazási példák

Testreszabott visszajelzés-megoldások lineáris és forgó hajtásokhoz
Abszolút motorvisszajelzés valós időben
Nagy pontosságú állásvisszajelzés forgó- és lengőhajtásokhoz