Kokszológép, kemence, szállítóberendezés
Az acél előállítása a koksznál kezdődik

Pozíciófelismerés a kinyomógépen

A Balluff a legmegbízhatóbb megoldásokat szállítja a kokszológépekben, kemencéken és szállítóberendezéseken előforduló legkülönbözőbb feladatokhoz.

Különösen magas hőmérsékleteken BTL 100 °C típusú magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőnk verhetetlen. Megbízhatóan vezérli a kemenceadagolás valamennyi mozgását. Ex-védelemmel ellátott BTL típusú magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőnk felhasználható a kemence vezérléséhez, mivel gázzal töltött környezetben is biztonságosan működik. A töltő-, kinyomó- és átvezetőkocsi kemencén történő pozicionálásához ipari RFID rendszerünket ajánljuk. Ez nagy írási / olvasási távolságával, gyors adatátvitelével tűnik ki és rálátás nélkül működik.

A Balluff érzékelői és rendszerei így biztosítják az acélműben a fontos folyamat megszakítás nélküli működését.

Alkalmazási példák

Véghelyzet-felismerés a kilökőgépen
Kemence vezérlése a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően
A kemence mozgásainak megbízható vezérlése
Kinyomókocsi vezérlése